??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
FATH
Beschreibung
Abdeckprofil EPDM
Stückliste
092323
Teil-Nr.
092323
Profil
B
Nut
10
Abdeckprofil EPDM
schwarz
A
14.5 mm
B
39 mm
C
9.4 mm
D
5 mm
Gewicht
278 g/m
Zolltarifnummer
40082900
ID-Nr.
144881
Zertifikat
Zertifikat
Zertifikat
Zertifikat
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen