1710.06008
EMUGE-FRANKEN
FRANKEN
HSS and Solid Carbide Form End Mills
Powered by
CAD모델 선택
{emuge/franken/hss-20und20hartmetall-schaftformfre4ser/1710.prj},{NB=1710.06008},{SHA256=3A1c9cjyyxZpza8JRQT2gl/hpBuMMCPesQLdQiWb9EU=},{INAME=1710_060080_gen},{NAME=1710_060080_gen},{DOC=1710/1710_060080.pdf},{NSM=DIN4000-82},{J21=1710.06008},{J22=Gravierstichel},{J3=F},{BLD=11},{H3=HM},{J1=WN},{J6=ZYL00800105},{J8=FFO, FDR},{A1=0},{B2=6.93},{B3=43},{B5=79},{B71=6.93},{C11=ZYL},{C12=1},{C2=0080},{C3=8},{C31=h6},{F1=R},{F22=1},{F3=N},{G4=0},{H11=HF},{H22=0},{DXF=1710/1710_060080.dxf},{XML=1710/1710_060080.xml},{CSV=1710/1710_060080.csv},{STP=1710/1710_060080_gen.stp}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 10
HELP_VARIABLE
Company
EMUGE-FRANKEN
Description
1710
Bill of material
1710.06008
PDF-Download
Documentation drawing
Standard of Characteristics
DIN4000-82
Item.ID
1710.06008
1710.06008
Item.Name
Gravierstichel
Company Code
F
Tool Style Code
11
Cutting Tool Material, Manufacturer Naming
HM
Standard Number
WN
Connection Code, Machine Side
ZYL00800105
ZYL00800105
Treatment
FFO, FDR
Cutting Diameter
0
mm
Cuttingedge Length, max.
6.93
6.93
mm
Protruding Length
43
43
mm
Overall Length
79
79
Functional Length
6.93
6.93
Connection Type, Machine Side
ZYL
Connection Form, Machine Side
1
Connection Size, Machine Side
0080
0080
Connection Diameter, Machine Side
8
8
mm
Connection Diameter, Machine Side, ISO Tolerance Class
h6
Cutting Direction
R
Peripheral Effective Cutting Edge Count
1
Flute Helix Hand
N
Section Radius
0
mm
Cutting Tool Material
HF
Coolant Exit Style Code
0
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성