emile maurin 346616,5X100/60
EMILE MAURIN - Fixation Bâtiment et Infrastructure
Wood screws-PVC frame screws
technical screw
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_fix_infra/vis_bois_pvc/technique/34661.prj},{NB=emile_maurin_fix_infra_346616,5X100/60_400},{DES=Vis à bois KOVERVIT® tête hexagonale filetage partiel},{NORME1=NF EN 14592},{NORME2=-},{MATIERE=Acier},{REVETEMENT=Chromiting® 240HBS},{CERTIFICATION=CE},{MARQUE=MUSTAD},{REF=346616,5X100/60},{LODLEVEL=400},{D=M6.5},{L=100},{L1=60},{DX=6.5},{CLE=K10},{WEB=https://fixation.emile-maurin.fr}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 15
HELP_VARIABLE
Company
EMILE MAURIN - Fixation Bâtiment et Infrastructure
Description
Model 34661 - KOVERVIT® hexagonal head wood screw half thread - CHROMITING®
Bill of material
emile_maurin_346616,5X100/60
Long description
Vis à bois KOVERVIT® tête hexagonale filetage partiel
Standard 1
NF EN 14592
Standard 2
-
Material
Acier
Coating
Chromiting® 240HBS
Certification / Accreditation
CE
Marque
MUSTAD
Reference
346616,5X100/60
346616,5X100/60
LOD Level
400
300
200
400
300
200
D
M6.5
mm
L
100
100
mm
L1
60
60
mm
Hex key
K10
mm
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성