emile maurin 4394120
EMILE MAURIN - Fixation Bâtiment et Infrastructure
Threaded rods
8,8 class
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_fix_infra/tiges_filetees/classe_8_8/43941.prj},{NB=emile_maurin_fix_infra_4394120_400},{DES=Tige filetée longueur 1 mètre},{NORME1=NFE 25136},{NORME2=-},{MATIERE=Acier classe 8.8},{REVETEMENT=Zn},{CERTIFICATION=-},{MARQUE=-},{REF=4394120},{LODLEVEL=400},{D=20},{P=2.50},{D3=16.933},{L=1000},{WEB=https://fixation.emile-maurin.fr}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 18
HELP_VARIABLE
Company
EMILE MAURIN - Fixation Bâtiment et Infrastructure
Description
Model 43941 - Threaded rod 1 meter - NFE 25136 8.8 class - Zinc plated
Bill of material
emile_maurin_4394120
Long description
Tige filetée longueur 1 mètre
Standard 1
NFE 25136
Standard 2
-
Material
Acier classe 8.8
Coating
Zn
Certification / Accreditation
-
Marque
-
Reference
4394120
4394120
LOD Level
400
300
200
400
300
200
D
20
20
mm
P
2.50
2.50
mm
D3
16.933
16.933
mm
L
1000
mm
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型