피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
español
français
italiano
English
emile maurin 732016
EMILE MAURIN - Fixation Bâtiment et Infrastructure
Washers
Conical washers
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_fix_infra/rondelle/conique/73201.prj},{NB=emile_maurin_fix_infra_732016_400},{DES=Rondelle conique striée de serrage CS étroite},{NORME1=NFE 25511},{NORME2=-},{MATIERE=Acier ressort},{REVETEMENT=Zn 200 HBS},{CERTIFICATION=-},{MARQUE=-},{REF=732016},{LODLEVEL=400},{D=6},{D1=6.40},{D2=12},{S=1.2},{INFOS=INFOTEXTE},{H=1.85},{B=0.36},{NOM=45},{D3=10.0},{D4=7.4},{IDNR=},{WEB=https://fixation.emile-maurin.fr}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 8
HELP_VARIABLE
Company
EMILE MAURIN - Fixation Bâtiment et Infrastructure
Description
Model 73201 - Serrated conical spring washer CS narrow type NFE 25511 - Zinc plated 400 HSST
Bill of material
emile_maurin_732016
Long description
Rondelle conique striée de serrage CS étroite
Standard 1
NFE 25511
Standard 2
-
Material
Acier ressort
Coating
Zn 200 HBS
Certification / Accreditation
-
Marque
-
Reference
732016
732016
LOD Level
400
300
200
400
300
200
D
6
6
mm
D1
6.40
6.40
mm
D2
12
12
mm
S
1.2
1.2
mm
Information
정보
INFOTEXTE
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성