您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
español
français
italiano
English
emile maurin 551004X40
EMILE MAURIN - Fixation Bâtiment et Infrastructure
Brass and plastic fastening
brass
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_fix_infra/fix_laiton_plas/laiton/55100.prj},{NB=emile_maurin_fix_infra_551004X40_400},{DES=Vis à métaux tête cylindrique fendue},{NORME1=DIN 84},{NORME2=-},{MATIERE=Laiton},{REVETEMENT=-},{CERTIFICATION=-},{MARQUE=-},{REF=551004X40},{LODLEVEL=400},{DXL=4x40},{IDNR=},{D=4.0},{L=40},{D3=3.141},{P=0.700},{DK=7.000},{K=2.6},{N=1.200},{T=1.100},{A=1.400},{R=0.200},{WEB=https://fixation.emile-maurin.fr}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 61
HELP_VARIABLE
Company
EMILE MAURIN - Fixation Bâtiment et Infrastructure
Description
Model 55100 - Slotted cheese head machine screw - DIN 84 - Brass
Bill of material
emile_maurin_551004X40
Long description
Vis à métaux tête cylindrique fendue
Standard 1
DIN 84
Standard 2
-
Material
Laiton
Revętement
-
Certification / Accreditation
-
Marque
-
Reference
551004X40
551004X40
LOD Level
400
300
200
400
300
200
DXL
4x40
4x40
Nominal diameter
4.0
4.0
mm
Length
40
40
mm
Diameter of the head
7.000
7.000
mm
Height of the head
2.6
2.6
mm
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型