??
Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 26-176 - Sauterelle poussée à poignée de sécurité, à embase verticale, anti-reflet
Nomenclature
Emile Maurin 26-176-30
Référence
26-176-30
Angle range
Angle range
°
Diameter
7.5 mm
H1
200 mm
H2
48.0 mm
H3
18 mm
HW min.
16.5 mm
HW max.
25.0 mm
H5
41 mm
L1
8 mm
L2
79 mm
L3
112 mm
L4
20 mm
Adjustable range
mm
Enter value for L5
Adjustable range
mm
cm
inch
ft
L6
19 mm
L7
7.5 mm
L8
40 mm
L9
45.5 mm
L10
6 mm
L11
114 mm
F1
1.4 kN
F2
2.5 kN
VIS
M 8 x 63 mm
Informations
Informace
INFOTEXTE
Previews
3D
Dimenze
2D
Stáhnout CAD model