??
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 26-310 - Sauterelle pneumatique - Vérin Festo
Nomenclature
Emile Maurin 26-310-30
Référence
26-310-30
Angle
°
Position
mm
Enter value for POS
Position
mm
cm
inch
ft
D1
7.1 mm
D2
12 mm
D3
R1/8
H1
157 mm
H2
74 mm
H3
35.6 mm
H4
18 mm
H5
29 mm
Hauteur
mm
Enter value for H6
Hauteur
mm
cm
inch
ft
L1
260 mm
L2
80 mm
L3
36 mm
L4
43 mm
L5
27 mm
L6
16 mm
L7
32 mm
L8
8 mm
L9
20 mm
L10
0.0 mm
L11
7.5 mm
L12
70 mm
F1
1.4 kN
F2
2.5 kN
F3
0.65 kN
F4
1.1 kN
F5
0.50 kN
VIS
M 8 x 45
VN
0.35
Course
52 mm
Diamètre piston
32 mm
Informations
Information
INFOTEXTE
Previews
3D
Dimension
2D
Download CAD models