??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 37-1084 - Charnière avec connecteur de sécurité - Connecteur arrière
Nomenclature
Emile Maurin 37-1084-76
Référence
37-1084-76
ROT
°
VERSION
Connecteur arrière
L1
76 mm
L2
40 mm
L3
41 mm
L4
29 mm
L5
22 mm
L6
9 mm
H1
126 mm
H2
99.4 mm
H3
88 mm
H4
31.5 mm
H5
15.5 mm
Informations
Información
INFOTEXTE
Previews
3D
Dimensión
2D
Descarga de modelos CAD