??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 6
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 36-76/36-77 - Grenouillère à crochet acier ou inox, avec crochet droit ou incurvé
Nomenclature
Emile Maurin 36-765-45
Référence
VERSION
SOCLE
F1
445 à 1335 N
L1
60 mm
L2
43 mm
L3
18 mm
L4
mm
L5
mm
L6
22 mm
L7
mm
L8
mm
L9
mm
L10
15.2 mm
L11
mm
L12
mm
H1
15 mm
H2
13.7 mm
Informations
Information
INFOTEXTE
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés