??
Catalog navigation
CAD Model seçimi
Uygun ürünler: 2
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 32-601 - Doigt d'indexage à came avec goupille en position rentrée - Sans écrou
Nomenclature
Emile Maurin 32-601-6
Référence
Position
-0.02 -0.04
mm
D2
M16x1,5
D3
16 mm
L1
60 mm
±0.5
8 mm
L3
35 mm
L4
32 mm
Début / Fin
7 / 16.5 N
Informations
Information
INFOTEXTE
Previews
3D
Boyut
2D
CAD modeli indir