??
Catalog navigation
CAD Model seçimi
Uygun ürünler: 3
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 32-594 - Doigt d'indexage à came avec dispositif de blocage - Avec écrou
Nomenclature
Emile Maurin 32-594-6
Référence
Position
Pos. écrou
mm
Enter value for ECROU
Pos. écrou
mm
cm
inch
ft
-0.02 -0.04
mm
D2
M16x1,5
D3
16 mm
L1
51 mm
L2
8 mm
L3
35 mm
L4
32 mm
Début / Fin
6.5 / 20 N
Informations
Information
INFOTEXTE
Previews
3D
Boyut
2D
CAD modeli indir