??
Catalog navigation
CAD Model seçimi
Uygun ürünler: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 93-248 - Noix de serrage en "T" petit modèle, aluminium pour unité linéaire tubulaire - Avec insert - Vis inox
Nomenclature
Emile Maurin 93-248-18
Référence
93-248-18
D1
18 mm
D2
18 mm
D3
M 6
D4
M 3
L1
61 mm
L2
25 mm
L3
25 mm
L4
39 mm
Manette indexable (ref.à commander)
92-911-M6-22
Informations
Information
INFOTEXTE
Previews
3D
Boyut
2D
CAD modeli indir