??
Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 93-108 - Petit modèle aluminium monobloc avec insert - Montage 2 unités linéaires - Vis inox
Nomenclature
Emile Maurin 93-108-18
Référence
93-108-18
D1
18 mm
D2
18 mm
-
M 6
-
M 3
L1
64 mm
L2
25 mm
L3
20 mm
Manette indexable (ref. à commander)
92-911-M6-22
Informations
Informace
INFOTEXTE
Previews
3D
Dimenze
2D
Stáhnout CAD model