??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 4
HELP_VARIABLE
Firma
Elesa+Ganter
Beschreibung
TCC-AP-TP - Laschen-Klemmverbinder
Stückliste
Laschen-Klemmverbinder TCC-AP-TP-30-T-C33
Artikelnummer
Beschreibung
d
30 mm
L
142 mm
B
44.5 mm
H
54 mm
F
56 mm
f1
42 mm
f2
20.5 mm
l1
45 mm
l3
28 mm
l4
44 mm
S
M8
C
12 N*m
F1
3000 N
M1
33 N*m
M2
N*m
Gewicht
181 g
Produktdetails
Produktdetails
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen