??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 36
HELP_VARIABLE
Firma
Elesa+Ganter
Beschreibung
GN 283 - Edelstahl-Gelenk-Klemmverbinder, mit Schraube, Edelstahl
Stückliste
Edelstahl-Gelenk-Klemmverbinder GN 283-B15-B20-2-NI
E+G ARTIKELNUMMER
Bohrung
Bohrung
Rotation
°
B
25 mm
K1
25.0 mm
K2
25 mm
L1
100 mm
L2
34.5 mm
M1
29.5 mm
M2
48.5 mm
Schraubstellen
M6-20
Schraubstellen
M6-20
Klemmhebel für Z1
mm
Klemmhebel für Z2
45 | 63 mm
Gewicht
kg
Zolltarifnummer
73072210
ROHS
YES
Produktdetails
Produktdetails
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen