??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Produkt(e) nicht mehr erhältlich!
Produkt ist am 01.04.2022 abgelaufen. Bitte nicht mehr für Neukonstruktionen verwenden.
Alternative(s) Teil(e):
Es wurden keine gültigen Ersatzteile angegeben. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an den Hersteller.
Auswählbare Produkte: 5
HELP_VARIABLE
Firma
Elesa+Ganter
Beschreibung
GN 953.6 - Klemmplatten für Stellungsanzeiger GN 953 / GN 9053 / GN 9153
Stückliste
Klemmplatte GN 953.6-48-B14
E+G ARTIKELNUMMER
B
48 mm
+0.06/+0.02
D2
5.5 mm
L1
67 mm
L2
43.1 mm
L3
16 mm
L4
22 mm
M1
34 mm
M2
33.6 mm
Gewicht
kg
Zolltarifnummer
90318080
ROHS
YES
Produktdetails
Produktdetails
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen