품질보증 정보
카탈로그: Elesa+Ganter
생성됨: 29.01.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
Elesa+Ganter
Star knob with Stainless Steel threaded bolt GN 6335.5-AM-50-M10-25
Elesa+Ganter
Clamping knobs
GN 6335.5
Powered by
CAD모델 선택
{elesa_ganter/clamping_knobs/gn6335_5/gn6335_5_am.prj},{NB=Kreuzgriffschraube mit Edelstahl-Gewindestift GN 6335.5-AM-50-M10-25},{PARTNUMBER=GN 6335.5-AM-50-M10-25},{D1=50},{D2=M10},{D2X=10},{L=25},{LX=20,25,30,45,55},{D3=18},{H1=32},{H2=18},{VERS=2},{WEIGHT=0.0650},{CTN=73181535},{ROHS=YES},{INFOEG=Produktdetails}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 12
HELP_VARIABLE
Company
Elesa+Ganter
Description
GN 6335.5 - Hand knobs, Type AM, matte (ground), Aluminum with threaded stud Stainless Steel
Bill of material
Star knob with Stainless Steel threaded bolt GN 6335.5-AM-50-M10-25
E+G PARTNUMBER
GN 6335.5-AM-50-M10-25
GN 6335.5-AM-50-M10-25
D1
50
50
mm
Thread
M10
M10
Length ~
25
25
mm
D3
18
18
mm
H1
32
32
mm
H2
18
18
mm
Weight
0.0650
0.0650
kg
Customs Tariff Number
73181535
ROHS
YES
Product details
Product details
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성