??
Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Společnost
Elesa+Ganter
Popis
SFF+a - Odvzdušňovací zátky
Kusovník
Odvzdušňovací zátky SFF.40-3/4+F+a
Kód
53803
Označení
SFF.40-3/4+F+a
d
G 3/4
D
42 mm
l
21.5 mm
D1
30 mm
d2
13 mm
H
10.5 mm
H1
1.7 mm
A
186 mm
Závaží
38 g
podrobnosti o produktu
podrobnosti o produktu
Previews
3D
Dimenze
2D
Stáhnout CAD model