??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 4
HELP_VARIABLE
Empresa
Elesa+Ganter
Descripción
HCX-E-STL - Column level indicators with MIN level electrical sensor and temperature electrical probe
Lista de materiales
Column level indicators with MIN level electrical sensor and temperature electrical probe HCX.127-E-STL-NC-M12
Código
Descripción
f
mm
d
M12
A
23 mm
B
20 mm
C
mm
H
25 mm
L
mm
e
mm
h1
21 mm
h2
54 mm
l
50 mm
l1
40 mm
m
25 mm
r
13 mm
r1
32.5 mm
S
22 mm
d'-0.2
12.5 mm
f'±0.2
mm
C
12 Nm
Peso
g
los detalles del producto
los detalles del producto
Previews
3D
Dimensión
2D
Descarga de modelos CAD