??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 6
HELP_VARIABLE
公司
Elesa+Ganter
描述
HCV-ST - 柱式液位指示器
明细表
柱式液位指示器 HCV.127-ST-NO-M12
代码
型号
F
mm
d
A
20 mm
B
19.5 mm
C
30.5 mm
H
55 mm
L
mm
e
mm
l
20 mm
l1
mm
m
13 mm
d-0.2
f±0.2
C
12 Nm
WEIGHT
lbs.
产品详细信息
产品详细信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型