??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 7
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Elesa
Description
EMW+IEL - ELESA-Volants monorayon avec poignée libre
Nomenclature
Volants monorayon avec poignée libre EMW.350+IEL-A-20-C2
Rèfèrence
Description
D
350 mm
dH7
20 mm
L
82 mm
B
38 mm
d1
35 mm
d2
33 mm
d4
82 mm
d5
70 mm
l
19 mm
l1
25 mm
h
38 mm
h1
14 mm
H
65 mm
m
M10
R
148 mm
C
380 Nm
L
14 J
Poids
1195 g
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés