SK309
D-M-E
DME EUROPEAN CAD LIBRARY
Cooling items
Powered by
CAD模型選擇
{dme/d_m_e_euro/7/sk45.prj},{NB=SK309},{REF=SK309},{REFOLD=SK-309},{D1=9},{D2=6},{DD=10.5},{D=17.0},{A=38},{L1=27},{L2=30},{SERIE=N6},{Z=1.000},{L1X=13.4620},{L3=44.3484},{L5=29.743},{L6=4.3180},{D2X=13.9700},{D3=9.3980},{D4=10.4140},{D5=19.9365},{D6=16.2763},{EV=13.8176},{SV=11.9659},{MV=2.5400},{SV1=0.0000},{MV1=0.0000},{NDM=0.0000},{KDM=0.0000},{PSTOL=0.001},{A1=26.6700},{A2=2.7686},{A3=2.5400},{A4=39.4640},{PM=2.108}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 5
HELP_VARIABLE
Company
D-M-E
Description
SK 45° Jiffy Tites - DME
Bill of material
SK309
Catalog number
SK309
SK309
Diameter
9
9
mm
Diameter
6
6
mm
Diameter
10.5
10.5
mm
Diameter
17.0
17.0
mm
Length
38
38
mm
Length
27
27
mm
Length
30
30
mm
SERIE
N6
N6
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型