??
Catalog navigation
Селекция на CAD модел
Налични продукти: 2
HELP_VARIABLE
Company
D-M-E
Description
MK 20 Quick Release coupling with valve and thread - DME
Bill of material
MK2009R1/4
Catalog number
Hole diameter
mm
Thread
Diameter
mm
Length
38 mm
Length
9 mm
bar
°C
200
Width accross flats
mm
Previews
3D
Размер
2D
Сваляне на CAD модели