DHR74180363
D-M-E
DME EUROPEAN CAD LIBRARY
Mold Components
Powered by
CAD模型選擇
{dme/d_m_e_euro/5/dhr_74.prj},{NB=DHR74180363},{REF=DHR74180363},{REFOLD=DHR 74 18-36-3},{D2=3.0},{L=36},{D=18},{D1=38},{K=18},{S=15},{AN=2},{V1=11}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 23
HELP_VARIABLE
Company
D-M-E
Description
DHR 74 Sprue bushings 2° - DME - Euro-Standard Material 1.2826 ca 54 HRC
Bill of material
DHR74180363
Catalog Number
DHR74180363
DHR74180363
Diameter d
3.0
3.0
mm
Length
36
36
mm
Diameter
18
18
mm
Diameter d1
38
38
mm
Length
18
18
mm
Distance
15
15
mm
Angle
2
°
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型