피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
italiano
English
품질보증 정보
카탈로그: DKC
생성됨: 09.05.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
DKC
R5CE0813
DKC
Ramblock
CE
Powered by
CAD모델 선택
{dkc_europe/ram_block/ce/boxes_with_double_door_asmtab.prj},{NB=R5CE0813(0)},{CODE=R5CE0813},{DES=Cassa 800x1000x300 + P.C.},{DOOR=0},{H=800},{L=1000},{P=300},{H1=758},{L1=958},{H2=755},{L2=955},{H3=750},{L3=950},{L5=328x2},{P5=198},{B=1},{W=44.50},{GP=IP 55 - TYPE 12},{INFO=Link Download},{INFO2=Link 0101106A5600028},{INFO3=Link www.dkceurope.eu},{PPATH=boxes_with_double_door_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 10
HELP_VARIABLE
Company
DKC
Description
CE - boxes with double door
Bill of material
R5CE0813
Codice
R5CE0813
R5CE0813
Description
Cassa 800x1000x300 + P.C.
Cassa 800x1000x300 + P.C.
Open/Close
Closed
Open
Closed
Open
Height
800
800
mm
Lenght
1000
1000
mm
Depth
300
300
mm
Useful frontal height
758
758
mm
Useful frontal lenght
958
958
mm
Useful door height
755
755
mm
Useful door lenght
955
955
mm
Cable panel height
750
750
mm
Cable panel lenght
950
950
mm
Cable enter lenght
328x2
328x2
mm
Cable enter tickness
198
198
mm
Handle
1
1
nr
Weight
44.50
44.50
kg
Protection class
IP 55 - TYPE 12
DKC product website
Link www.dkceurope.eu
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성