??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Company
dk Fixturing systems
Description
Adjustable stop arm for MIDI and MINI - -
Bill of material
23801202
Order No.
23801202
width
45 mm
height
20 mm
Length
11 mm
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD