??
Catalog navigation
Seleção de modelos em CAD
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Company
dk Fixturing systems
Description
Prism jaw 120° 5 mm - -
Bill of material
23801317
Order No.
23801317
Length
100 mm
height
5 mm
width
20 mm
Description
Information
Infotext
Previews
3D
2D
Baixar modelos em CAD