??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Company
dk Fixturing systems
Description
Prism jaw 90° 5 mm - -
Bill of material
23801302
Order No.
23801302
width
20 mm
Distance
8 mm
height
5 mm
Length
100 mm
Description
Informazioni
Infotext
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD