??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
CONTRINEX
Beschreibung
PNP/NPN Auto-Detect, hell-/dunkelschaltend + 1...10 V - 2-adrig
Stückliste
DW-AD-605-M5E
Artikelnummer
220-020-421
Bezeichnung
DW-AD-605-M5E
Baureihe
2-adrig
Produktfamilie
Classics - Series 600
Gehäusegröße
M5 mm
Bemessungsschaltabstand
0.6 mm
Anschluss
PUR, 2 m, 2-adrig
Einbau
Bündig
Polarität
NAMUR
Ausgang
Strom
Schnittstelle
Standard output
Versorgungsspannung
Laserklasse 2, rot 660 nm V
Temperaturbereich
-25...+70 °C
Schutzart
IP 68
Gehäusegröße + Montageart
M5, bündig mm
Polarität + Ausgang
2-adrig, NAMUR
Schaltfrequenz max.
10000 Hz
Gehäusematerial
Edelstahl V2A
Gewicht
35.0 g
Zolltarifnummer
85365019
REACH
YES
ROHS
YES
CE-Zertifikat
Info
Info
Produktangaben
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen