??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 28
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
CONTRINEX
Description
SXX-XFXX-XXX - Connectivity
Nomenclature
S08-3FVG-006-08MG
Numéro d’article
Désignation
Type de produit
Connection cables
Cable length
m
Cable material
Prise
mm
Plug
mm
Number of pins
Socket, Plug
mm
Wire cross-section
mm^2
Rated voltage range
VAC/VDC
Cable color
Plage de température
°C
Indice de protection
Poids
g
Numéro de tarif douanier
8544429
REACH
oui
ROHS
oui
Info
Détails du produit
Modèles CAO générés
Aucune action possible avec ce composant !