??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
CONTRINEX
Beschreibung
LFP-1005-020 - Zubehör
Stückliste
LFP-1005-020
Artikelnummer
Schutzart
Bezeichnung
LFP-1005-020
Produkttyp
Lichtleiter
Sensortyp
Photoelektrisch
Schutzart
IP 67
Arbeitsbereich
14 mm (Finger) mm
Fasermaterial
Kunststoff
Hülsenmaterial
PE
Lichtleitertyp
Reflexions-Lichttaster
Geeignet für Verstärker-Bauhreihen
ZUBEHÖR fertig
Kopfgrösse
M6 mm
Faserlänge
2500…7000 mm, IO-Link m
Gewicht
48.6 g
Zolltarifnummer
9001109
REACH
ja
ROHS
ja
CE-Zertifikat
Info
Info
Produktangaben
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen