??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 4
HELP_VARIABLE
Firma
Comepi
Beschreibung
SPH1_UB
Stückliste
SPH1X13C050UB
Artikelnummer
Gehäusematerial
Glasfaserverstarkter Thermoplast
Breite
110 mm
Elektrische Anschlüsse
Schutzart
IP67
Betätigungskopf
/
Kopfmaterial
/
Mikroschalter
Zulassungen
IMQ - cULus - CCC - EAC
Entspricht folgende Richtlinien
2014/35/UE - 2006/42/CE
Normenkonformität
IEC 60947-5-1 / EN 60947-5-1 / EN ISO 14119
Art der Verriegelung nach EN ISO 14119
Typ 1
Betriebstemperaturen
-20°C … +80°C °C
Lagertemperaturen
-20°C … +80°C °C
Schutz gegen Stromschläge (gemäß IEC 60536)
Klasse II - Doppelte Isolierung Class
Isolationsspannung Ui
400 V
Verschmutzungsgrad
3
Contact rating nach UL 50
C300 - Q300
Impulsspannung Uimp
4 kV
Konventioneller thermischer Strom in arienfreiem Ith (θ min 40 ° C)
4 A
Kurzschlussschutz (EU min 500Vac - Sicherungen Typ gG (gl))
4 A
Betriebsströme Ie - AC-15 (50-60 Hz) gemäß IEC 60947-5-1
24V - 4A / 120V - 4A / 400V - 4A
DC-13 Betriebsströme gemäß IEC 60947-5-1
24V - 2A / 125V - 0.4A / 250V - 0.3A
Schaltfrequenz
1200 cycles/hour
Kontaktwiderstand
/
Anschlussquerschnitt
PVC Kabel 8x0.34
Anschlussquerschnitt
0.34 mm²
Kontaktmarkierung
/
Verbindungsschema
Mech. Lebensdauer
1 Millions of Operations
B10d
2 Millions of Operations
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen