??
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
会社名
CKD
説明
スイッチ付 PCC
部品表
PCC-A15Q125-T2YDR-0
機種形番
PCC
取付形式
クランプレバ向き
ロケートピン径
mm
ロケートピン形状
スイッチ形番
リード線種類
リード線長さ
mm
スイッチオプション
スイッチ数
シム
スパッタ対策
ストローク
mm
Enter value for STROKE
ストローク
mm
cm
inch
ft
製品情報
製品情報
A
12.5 mm
B
30 mm
C
4.5 mm
D
5.0 mm
E
9.5 mm
F
30 mm
G
12.0 mm
H
6 mm
J
190.5 mm
K
229.5 mm
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)