您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
Screws GB/T 819.2 M4x30-H1
Chinese Manufacturers
力隆紧固件
Powered by
CAD模型選擇
{chinese_manufacturers/lilong/gb819.2-1997-h1.prj},{NB=Screws GB/T 819.2 M4x30-H1},{IDNR=},{D=4.000},{P=0.700},{B=38.000},{DK1=9.4},{DK=8.400},{DKMAX=8.4},{DKMIN=8},{K=2.700},{R=1.000},{X=1.750},{NO=2},{HM1=4.600},{HH1=2.100},{HH1MIN=2.1},{HH1MAX=2.6},{ZM1=4.400},{ZH1=2.060},{ZH1MIN=2.06},{ZH1MAX=2.51},{HM2=4.600},{HH2=2.100},{HH2MIN=2.1},{HH2MAX=2.6},{ZM2=4.400},{ZH2=2.060},{ZH2MIN=2.060},{ZH2MAX=2.51},{L=30.000},{LMIN=29.58},{LMAX=30.42}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 107
HELP_VARIABLE
公司
Chinese Manufacturers
描述
GB/T 819.2-1997-H1 - 十字槽沉头螺钉 第2部分:钢8.8、不锈钢A2-70和有色金属CU2或CU3
明细表
螺钉 GB/T 819.2 M4X30-H1
Ident number
D
4.000
4.000
mm
P
0.700
0.700
mm
min
38.000
38.000
mm
max
9.4
9.4
mm
DK
8.400
8.400
mm
DKMAX
8.4
8.4
mm
DKMIN
8
8
mm
max
2.700
2.700
mm
max
1.000
1.000
mm
max
1.750
1.750
mm
NO
2
2
mm
HM1
4.600
4.600
mm
HH1
2.100
2.100
mm
HH1MIN
2.1
2.1
mm
HH1MAX
2.6
2.6
mm
ZM1
4.400
4.400
mm
深度
2.060
2.060
mm
ZH1MIN
2.06
2.06
mm
ZH1MAX
2.51
2.51
mm
HM2
4.600
4.600
mm
深度
2.100
2.100
mm
HH2MIN
2.1
2.1
mm
HH2MAX
2.6
2.6
mm
ZM2
4.400
4.400
mm
深度
2.060
2.060
mm
ZH2MIN
2.060
2.060
mm
ZH2MAX
2.51
2.51
mm
L
30.000
30.000
mm
LMIN
29.58
29.58
mm
LMAX
30.42
30.42
mm
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型