您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
Screws GB 948 M6X20
Chinese Manufacturers
天云山紧固件
Powered by
CAD模型選擇
{chinese_manufacturers/hd-bzj/gb948-88.prj},{NB=Screws GB 948 M6X20},{IDNR=},{GUIGE=M6},{D=6.000},{P=0.750},{DKMAX1=12.600},{DK=11.300},{DKMAX=11.300},{DKMIN=10.900},{K=3.300},{KMAX=3.300},{N=1.600},{NMIN=1.660},{NMAX=1.910},{T=1.600},{TMAX=1.600},{TMIN=1.200},{D1=4.500},{D1MAX=4.500},{D1MIN=4.320},{B=10.000},{R=1.500},{RMAX=1.500},{C=2.000},{L=20.000},{LMIN=19.580},{LMAX=20.420}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 41
HELP_VARIABLE
公司
Chinese Manufacturers
描述
GB 948-88 - 开槽沉头不脱出螺钉
明细表
螺钉 GB 948 BM6X20
Ident number
螺纹规格
M6
M6
mm
D
6.000
6.000
mm
P
0.750
0.750
mm
理论值
12.600
12.600
mm
Actual value
11.300
11.300
mm
DKMAX
11.300
11.300
mm
DKMIN
10.900
10.900
mm
K
3.300
3.300
mm
KMAX
3.300
3.300
mm
公称值
1.600
1.600
mm
NMIN
1.660
1.660
mm
NMAX
1.910
1.910
mm
T
1.600
1.600
mm
TMAX
1.600
1.600
mm
TMIN
1.200
1.200
mm
D1
4.500
4.500
mm
D1MAX
4.500
4.500
mm
D1MIN
4.320
4.320
mm
B
10.000
10.000
mm
R
1.500
1.500
mm
RMAX
1.500
1.500
mm
C
2.000
2.000
mm
公称值
20.000
20.000
mm
LMIN
19.580
19.580
mm
LMAX
20.420
20.420
mm
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型