??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Camozzi
Description
Vannes de coupure 3/2 Série MD
Nomenclature
MD1-V01
Série
MD mm
DIMENSION
mm
3/2 vanne
DECOMPRESSION
Type de connexion
RACCORDEMENT ( IN-OUT )
RACCORDEMENT ( IN-OUT )
A
-
B
G 1/8
C
42.0 mm
D
Ø26
E
42 mm
F
28,5 mm
G
G1/8
H
31.0
I
43 mm
L
Ø4 mm
M
9.5 mm
N
101.0 mm
O
26.2 mm
P
22.7 mm
R
51.7 mm
S
35.1 mm
T
34.6 mm
U
10 mm
V
9.0 mm
W
39.8 mm
SW
mm
Z
Ø4 mm
Poids
0.2 kg
informations
Information
informations
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés