您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
русский
中文
中文
QA認證資訊
目錄: Camozzi
Created: 13.04.2011
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
Camozzi
MD1-R000
Camozzi
气源处理装置
系列减压器
Powered by
CAD模型選擇
{camozzi/trattamento/regolatori_di_pressione/regolatori_di_pressione_serie_md_asmtab.prj},{NB=MD1-R000-2 0},{SERIE=MD},{TAGLIA=1},{REGOLATORE=R},{PRESSLAV=0},{TIPOCOSTRUZ=0},{MANOMETRO=0},{TDC=},{ATTACCHI=},{ATTOUT=},{AC01A=},{DDF=2},{PRESSALIM=MIN},{PRESSUSCITA=MIN},{B=G 1/8},{B1=9.728},{B2=25.0},{C1=21.50},{D=Ø 28},{E=42},{F=M28x1,5},{I=43},{L=Ø4},{M=16.0},{N=102.0},{P=22.7},{Q=4},{R=53.2},{S=27.0},{T=34.6},{U=0},{V=10.5},{W=48.8},{Z=Ø3.2},{PESO=0.2},{PPATH=regolatori_di_pressione_serie_md_asmtpl.prj},{INFO=infotext}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
Camozzi
描述
Regolatori di pressione serie MD
明细表
MD1-R000
系列
MD
mm
Taglia
1 = 42 mm
1 = 42 mm
mm
Tipo regolatore
R = regolatore di pressione
M = 多路减压器
R = regolatore di pressione
M = 多路减压器
Pressione di lavoro(1 bar= 14.5 psi)
0 = 0,5 ÷ 10 bar
2 = 0 ÷ 2 bar
4 = 0 ÷ 4 bar
7 = 0.5 ÷ 7 bar
T=Tarato
B = 预锁定
0 = 0,5 ÷ 10 bar
2 = 0 ÷ 2 bar
4 = 0 ÷ 4 bar
7 = 0.5 ÷ 7 bar
T=Tarato
B = 预锁定
bar
Tipo di costruzione
0 = 带溢流口
1 = 不带溢流口
2 = 带溢流口,带回流功能
3 = 不带溢流口,带回流功能.
0 = 带溢流口
1 = 不带溢流口
2 = 带溢流口,带回流功能
3 = 不带溢流口,带回流功能.
mm
Manometro
0 = 不带压力表(1/8 螺纹接口)
0 = 不带压力表(1/8 螺纹接口)
Tipo di connessione
-
GAS
NPTF
-
GAS
NPTF
Attacchi
Attacco uscita
Accessori A
-
A1 = M43-P4
A2 = M43-P6
A3 = M43-P10
A4 = M43-P12
A08 = PG010-PB-1/8
A05 = SWCN-P10-P3-2 + S2500 1/8
A06 = SWCN-P10-P4-2 + S2500 1/8
A07 = SWCN-S10-S4-M + S2500 1/8
-
A1 = M43-P4
A2 = M43-P6
A3 = M43-P10
A4 = M43-P12
A08 = PG010-PB-1/8
A05 = SWCN-P10-P3-2 + S2500 1/8
A06 = SWCN-P10-P4-2 + S2500 1/8
A07 = SWCN-S10-S4-M + S2500 1/8
Direzione del flusso
da sinistra a destra
da destra a sinistra - LH
da sinistra a destra
da destra a sinistra - LH
pressione alimentazione
-1000000015047466200000000000000.0
-1000000015047466200000000000000.0
Pressione in uscita
-1000000015047466200000000000000.0
-1000000015047466200000000000000.0
A
-
B
G 1/8
mm
D
Ø 28
mm
E
42
mm
F
M28x1,5
mm
H
26.2
I
43
mm
L
Ø4
mm
M
16.0
mm
N
102.0
mm
P
22.7
mm
Q
4
mm
R
53.2
mm
S
27.0
mm
T
34.6
mm
U
mm
Enter value for U
mm
cm
inch
ft
確定
V
10.5
mm
W
48.8
mm
Z
Ø3.2
mm
Peso
0.2
kg
INFO
Information
infotext
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型