??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 48
HELP_VARIABLE
Company
Camozzi
Description
Pressure microregulator Series M
Bill of material
M008-R75-VS
Mod.
Stroke
mm
Enter value for HUB
Stroke
mm
cm
inch
ft
A
76 mm
B
37 mm
C
39 mm
F
10 mm
G
27 mm
I
28 mm
L
30x1.5
M
45 mm
N
45 mm
R
3 mm
heavy
mm
Enter value for S
heavy
mm
cm
inch
ft
U
Infotext
Informacje dodatkowe
Infotext
Previews
3D
Wymiar
2D
Pobierz modele CAD