??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 4
HELP_VARIABLE
Azienda
Camozzi
Descrizione
Lubrificatori Serie N
Lista materiale
N104-L00
Mod.
A
mm
B
mm
C
33 mm
D
30.5 mm
E
14.5 mm
F
mm
G
40.5 mm
H
M5
M
45 mm
N
44.5 mm
P
38 mm
Q
46.5 mm
T
22 mm
U
Testo di informazioni
Informazioni
Testo di informazioni
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD