??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Camozzi
Beschreibung
Magnetspule Mod. G90 ( mit Speicher)
Stückliste
G93
Mod.
G93
Spannung
24 D.C. V
Mindestimpuls für Anzug
18 ms (20°C)
Mindestimpuls für Abstoss
10 ms (20°C)
Leitungsaufnahme Anzug
168 mA
Leitungsaufnahme Abstoss
80 mA
Infotext
Information
Infotext
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen