피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
English
품질보증 정보
카탈로그: Bossard Inch
생성됨: 10.12.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bossard Inch
BN 48757 3466019 pozi flat head tapping screw type AB 0.164x1
Bossard Inch
PT, Tapping, Thread forming screws
Self-tapping screws
Powered by
CAD모델 선택
{bossard_inch/pt_tapping_thr_form_screw/self_tapping_screws/bn_48757.prj},{NB=BN 48757 3466019 pozi flat head tapping screw type AB 0.164x1},{CNSORDERNO=3466019},{BNARTNR=3466019},{BNNORM1=ASME B18.6.4},{BNMAT=Steel},{CNSMAT=Steel},{BNQUALITY=Case Hardened},{BNSURFACE=Zinc Clear Plated Chromated},{NS=#8},{NS1=0.1640},{L=1.000},{TT1=.164-18},{TT=.164-18},{ST=Type AB Thread Forming Tapping Screw},{SD=.164-18 x 1 - Type AB},{SDNB=.164-18x1-AB},{AMAX=0.312},{AMIN=0.285},{H=0.100},{M=0.182},{T=0.112},{N=0.041},{DS=2},{PMAX=0.107},{PMIN=0.089},{FMAX=0.039},{FMIN=0.023},{G=0.267},{TS=-},{HP=164A00}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 32
HELP_VARIABLE
Company
Bossard Inch
Description
BN 48757 - Pozi flat head tapping screws type AB, Steel, Case Hardened, Zinc Clear Plated Chromated (ASME B18.6.4)
Bill of material
BN 48757 3466019 pozi flat head tapping screw type AB 0.164x1
Identification
3466019
3466019
BNNORM1
ASME B18.6.4
Material
Steel
Quality
Case Hardened
Surface
Zinc Clear Plated Chromated
Nominal Size or Basic Screw Diameter
#8
#8
인치
Length
1.000
1.000
인치
Thread Type
.164-18
.164-18
Grip Length
0.156
0.156
인치
Thread Length
0.844
0.844
인치
Screw Type
Type AB Thread Forming Tapping Screw
Size Description
.164-18 x 1 - Type AB
.164-18 x 1 - Type AB
Head Diameter - Max.
0.312
0.312
인치
Head Diameter - Min.
0.285
0.285
인치
Head Height - Ref.
0.100
0.100
인치
Recess Diameter - Ref.
0.182
0.182
인치
Recess Depth - Ref.
0.112
0.112
인치
Recess Width - Ref.
0.041
0.041
인치
Driver Size
2
2
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성