??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bossard Catalog
Description
3687633 - Mounting rails
Bill of material
3687633
Order number
3687633
MD01
VAR__MANUID_
19810601
Kurzbeschreibung
NS 35-106
Langbeschreibung
Normschiene nach DIN EN 60715, 35 x 7,5 mm, inkl. Befestigungsschrauben, TK PS/PC 1309/1313 + ALS 1414/1515, Abox/Abox-i 100
Artikelnummer des Herstellers
19810601
Name des Herstellers
Spelsberg
Herstellertypbezeichnung
NS 35-106
Ausführung
DIN rail (top hat rail) 35/7.5 mm
Höhe
7.5
Materialstärke
1
Länge
106
Lochform
Round hole
Werkstoff
Steel
Bohrlochabstand mittig
-
Ausführung der Oberfläche
Sendzimir galvanized
WEIGHT
0.0371
LENGTH
106.0
Herstellerland
DE
Zolltarifnummer
73089098
Werkstoff
Previews
3D
Wymiar
2D
Pobierz modele CAD