??
Catalog navigation
Селекция на CAD модел
Налични продукти: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bossard Catalog
Description
3687387 - Mounting rails
Bill of material
3687387
Order number
3687387
MD01
VAR__MANUID_
19728501
Kurzbeschreibung
TS 15-283,5
Langbeschreibung
Normschiene nach DIN EN 60715, 15 x 5 mm
Artikelnummer des Herstellers
19728501
Name des Herstellers
Spelsberg
Herstellertypbezeichnung
TS 15-283,5
Ausführung
DIN rail (top hat rail) 15 mm
Höhe
15
Materialstärke
1
Länge
283.500
Lochform
Round hole
Werkstoff
Steel
Bohrlochabstand mittig
-
Ausführung der Oberfläche
Sendzimir galvanized
WEIGHT
0.058
LENGTH
283.500
WIDTH
5
DEPTH
15
Herstellerland
DE
Zolltarifnummer
73089098
Werkstoff
Previews
3D
2D
Сваляне на CAD модели