??
Catalog navigation
Селекция на CAD модел
Налични продукти: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bossard Catalog
Description
3687489 - Housings TK PS, transparent
Bill of material
3687489
Order number
3687489
Kurzbeschreibung
TK PS 77-8-to
Artikelnummer des Herstellers
11150101
Name des Herstellers
Spelsberg
Werkstoff
Plastic
Colour
Grey
RAL-number
7035
Width
65
Length
65
Height
81
Werkstoff
Previews
3D
Размер
2D
Сваляне на CAD модели