??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bossard Catalog
Description
3687348 - Housings TG PC, transparent
Bill of material
3687348
Order number
3687348
Kurzbeschreibung
TG PC 2516-9-to
Artikelnummer des Herstellers
20101201
Name des Herstellers
Spelsberg
Werkstoff
Plastic
Colour
Grey
RAL-number
7035
Width
252
Length
162
Height
90
Werkstoff
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей