??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bossard Catalog
Description
3687301 - Housings
Bill of material
3687301
Order number
3687301
Kurzbeschreibung
TG ABS 2015-9-o
Artikelnummer des Herstellers
10040901
Name des Herstellers
Spelsberg
Werkstoff
Plastic
Colour
Grey
RAL-number
7035
Width
202
Length
152
Height
90
Werkstoff
Previews
3D
Dimensión
2D
Descarga de modelos CAD