??
Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Blickle
Beschreibung
486894 - LS-GTH 406K
Stückliste
486894
LS-GTH 406K
Artikelnummer des Herstellers
486894
Kurzbeschreibung
LS-GTH 406K
EAN
4047526486891
Name des Herstellers
Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG
Planlieferzeit
21
Rad-Ø
400 mm
Radbreite
125 mm
LAGER
Kugellager
Tragfähigkeit bei 4 km
5000 kg
Gesamthöhe
480 mm
Plattengröße
255 x 200 mm
Stückgewicht (kg)
60.480 kg
Material Laufbelag
Polyurethan
Material Radkörper
robuster Grauguss
Produkttyp
Lenkrolle
Farbe Laufbelag
hellbraun
Farbe Radkörper
silber
Temperaturbeständigkeit max (°C)
70 °C
Temperaturbeständigkeit min (°C)
-20 °C
Belagshärte
92 Shore A
spurlos
ja
antistatisch
nein
korrosionsbeständig
nein
hitzebeständig
nein
hydrolysestabil
nein
autoklaventauglich
nein
Previews
3D
2D
Stáhnout CAD model