??
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Blickle
Beschreibung
842856 - POH 150/20G
Stückliste
842856
POH 150/20G
Artikelnummer des Herstellers
842856
Kurzbeschreibung
POH 150/20G
EAN
4047526255831
Name des Herstellers
Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG
Planlieferzeit
3
Rad-Ø
150 mm
Radbreite
50 mm
LAGER
Gleitlager
Tragfähigkeit bei 4 km
600 kg
Stückgewicht (kg)
0.648 kg
Material Laufbelag
Kunststoff
Material Radkörper
hochhitzebeständiges Polyamid Blickle TempLine®­ PerformanceLight
Produkttyp
Rad
Farbe Laufbelag
natur
Farbe Radkörper
natur
Temperaturbeständigkeit max (°C)
170 °C
Temperaturbeständigkeit min (°C)
-25 °C
Belagshärte
85 Shore D
spurlos
ja
antistatisch
nein
elektrisch ableitend
nein
kontaktverfärbungsfrei
ja
korrosionsbeständig
ja
hitzebeständig
ja
hydrolysestabil
nein
autoklaventauglich
ja
Previews
3D
2D
Download CAD models