??
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Blickle
Beschreibung
10892 - LH-SE 250K-ST
Stückliste
10892
LH-SE 250K-ST
Artikelnummer des Herstellers
10892
Kurzbeschreibung
LH-SE 250K-ST
EAN
4047526010898
Name des Herstellers
Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG
Planlieferzeit
5
Rad-Ø
250 mm
Radbreite
63 mm
LAGER
Kugellager
Tragfähigkeit bei 4 km
850 kg
Gesamthöhe
295 mm
Plattengröße
140 x 110 mm
Stückgewicht (kg)
7.080 kg
Material Laufbelag
Gummi
Material Radkörper
dickwandiges Stahlblech
Produkttyp
Lenkrolle mit Feststeller
Farbe Laufbelag
schwarz
Farbe Radkörper
anthrazit
Temperaturbeständigkeit max (°C)
80 °C
Temperaturbeständigkeit min (°C)
-20 °C
Belagshärte
65 Shore A
spurlos
nein
antistatisch
nein
korrosionsbeständig
nein
hitzebeständig
nein
hydrolysestabil
nein
autoklaventauglich
nein
Previews
3D
2D
Download CAD models